Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alcance
8 mm
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Montaje | Enrasado | Enrasado | Enrasado |
|---|---|---|---|
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Alcance | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4305) | Acero fino (1.4301) |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 12...35 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dimensiones | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Serie | - | M18 | M12 |
| Rosca (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Frecuencia de conmutación | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | - | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Superficie activa, material | - | PBT | PTFE |
| Grado de protección | - | IP67 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD