Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos
Dimensiones
Ø 30 x 82 mm
Serie
M30
Rosca (A)
M30x1.5
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Rosca (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP66 | IP66 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD