Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación programable |
| Material de carcasa | PP | - |
| Superficie activa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado de protección | IP67 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD