Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCS006K

BCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02

Forma de sonda

Dimensiones
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S01
Rosca (A)
M18x1
Montaje
No enrasado
Conexión
Conexión de bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S01
Rosca (A)
M18x1
Montaje
No enrasado
Conexión
Conexión de bornes
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...125 °C
Resistencia a la presión máx.
10 bar
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?