Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 30 x 86.5 mm
Serie
M30
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M2-NPC30G-S04G | BCS M30B4E2-NSC25H-S04K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP66 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD