Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M30
Dimensiones
Ø 30 x 82 mm
Serie
M30
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM3-PPCFAG-EP02 | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 2 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | - |
| Función | Smart Level 15 | - |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
- |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP66 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD