Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
This product is part of the classic portfolio, that means
Recommended alternative
BCS01CU
Sensores de nivel capacitivos
BCS R08RRE-GSCFHC-BP02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Pronto dejará de estar disponible
Further alternative
|
Pronto dejará de estar disponible
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EV05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Montaje | enrasado a pared exterior del depósito | enrasado a pared exterior del depósito | enrasado a pared exterior del depósito | enrasado a pared exterior del depósito |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PVC |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio |
| Función | Smart Level 15 | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
| Material de carcasa | PP | - | PP | PP |
| Superficie activa, material | PP | PP | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD