Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Serie
Sensor de nivel
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S40SS02-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | Sensor de nivel | S44 |
|---|---|---|
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Codificable |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | Ajustable dependiendo del medio |
| Material de carcasa | PSU | PEEK |
| Superficie activa, material | PSU | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...105 °C | -5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP64 | IP67 |
| Dimensiones | - | Ø 11.9 x 62.5 mm |
| Función | - | Smart Level 15 |
| Características adicionales | - |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD