Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCS009A

BCS S42SS03-GPCFAG-S49G

Sensores de nivel capacitivos

Serie
Sensor de nivel
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
5 Hz
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
Sensor de nivel
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Material de carcasa
PSU
Superficie activa, material
PSU
Temperatura ambiente
-10...105 °C
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
Grado de protección
IP64
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?