Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M12
Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Serie
M12
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PTFE
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 | M12 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PTFE |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 25 Hz | 25 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | PTFE | PTFE | PTFE |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD