Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCS009L

BCS M12TTI1-NSM60G-ET02-E

Sensores de nivel capacitivos

Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Serie
M12
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PTFE
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Serie
M12
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PTFE
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
25 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PTFE
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensión de servicio Ub
12...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Grado de protección
IP65
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?