Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCS00CM

BCS D50OO06-POCFSC-EV02

Sensores de nivel capacitivos

Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
2 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
POM
Superficie activa, material
POM
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?