Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores capacitivos con amplificador externo
Dimensiones
Ø 4 x 29 mm
Serie
G04
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, Snap-In IP40, Binder 719-Conector hembra, 0.50 m, PUR
Interfaz
Interfaz especial
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Serie | G04 | G04 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable con conector, Snap-In IP40, Binder 719-Conector hembra, 0.50 m, PUR | Cable con conector, Snap-In IP40, Binder 719-Conector hembra, 2.00 m, PUR |
| Interfaz | Interfaz especial | Interfaz especial |
| Alcance | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Sensibilidad | Ajustable a aparato base | Ajustable a aparato base |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD