Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 30 x 87 mm
Serie
M30
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Características adicionales | Sn ajustable | - |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Sensibilidad | - | Distancia de actuación ajustable |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD