Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCS00M2

BCS M18BBN1-NSC80D-EP02

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Serie
M18
Rosca (A)
M18x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Serie
M18
Rosca (A)
M18x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...8 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?