Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 18 x 88.5 mm
Serie
M18
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-POC15H-S04K | BCS M18BBG2-POC15H-S04K | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 | M18 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) | PBT | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD