Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M30
Dimensiones
Ø 30 x 65.5 mm
Serie
M30
Rosca (A)
M30x1.5
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4I1-PSC15D-EP02 | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Rosca (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) |
Acero fino (1.4305) PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD