Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 30 x 65.5 mm
Serie
M30
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4E1-PSC25H-EP02 | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4305) | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD