Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M18
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Serie
M18
Rosca (A)
M18x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18BBN1-PSC80D-EP02 | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18BBN1-POC80D-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 | M18 |
| Rosca (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | PBT | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD