Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada de plástico
Dimensiones
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Serie | Q40 | Q40 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | PBT | PBT |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD