Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Forma de sonda
Dimensiones
Ø 12 x 62.5 mm
Serie
S44
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Codificable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFNG-EP00,05-GS49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | S44 | S44 | S44 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.05 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Codificable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Codificable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Codificable |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 5 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | Ajustable dependiendo del medio | Ajustable dependiendo del medio |
| Material de carcasa | PEEK | PEEK | PEEK |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C | -5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C | -5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Función | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Características adicionales | - |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD