Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCS010J

BCS S44KK03-NSCFAG-EP00,3-GS49

Sensores de nivel capacitivos

Dimensiones
Ø 13.7 x 62.5 mm
Serie
S44
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 13.7 x 62.5 mm
Serie
S44
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Función
Smart Level 15
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
PEEK
Superficie activa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?