Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 30 x 96 mm
Serie
S04
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Serie | S04 | S04 | S04 | S04 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidad | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio |
| Función | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interfaz | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD