Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Pronto dejará de estar disponible
Disponible hasta: 2027-03-01

BCS012K

BCS R08RRE-NSMFHC-EP02

Versión cúbica con distancia de conmutación configurable

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
PP
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?