Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
BCS01CU
Sensores de nivel capacitivos
BCS R08RRE-GSCFHC-BP02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NOMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Montaje | enrasado a pared exterior del depósito | enrasado a pared exterior del depósito |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidad | Programable dependiendo del medio | Programable dependiendo del medio |
| Función | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características adicionales |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
| Material de carcasa | PP | - |
| Superficie activa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado de protección | IP67 |
IP67 IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD