Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cable con conector, 0.3 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable |
| Material de carcasa | PP | - |
| Superficie activa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado de protección | IP67 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD