Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | Cable con conector, 0.3 m, PUR |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable |
| Material de carcasa | PP | - |
| Superficie activa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado de protección | IP67 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD