Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BCS0136

BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49

Sensores de nivel capacitivos

Dimensiones
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
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
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Sensibilidad
Ajustable dependiendo del medio
Función
Smart Level 50
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?