Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica de plástico con rosca M18
Dimensiones
Ø 18 x 101 mm
Serie
Z01
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Serie | Z01 | Z01 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidad | Ajuste fijo | Ajuste fijo |
| Material de carcasa | POM | POM |
| Superficie activa, material | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD