Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GSM80G-EP02 | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 | M12 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Salida de conmutación | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD