Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCS017J

BCS M12K4G1-GOM50C-EP02

Versión cilíndrica con rosca M12

Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Rosca (A)
M12x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Rosca (A)
M12x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
0.5...5 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-10...80 °C
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?