Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cilíndrica con rosca M5 o M8
Dimensiones
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) Programable
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Salida de conmutación | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) Programable | Contrafase NO(PNP)/NC(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 100 Hz |
| Interfaz | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Sensibilidad | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4404) | Acero fino (1.4404) |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD