Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Salida de conmutación
Contrafase NC(PNP)/NO(NPN)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 |
| Montaje | Enrasado | Enrasado |
| Conexión | Cable, 2 m, PUR | Cable con conector, 0.3 m, PUR |
| Salida de conmutación | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) | Contrafase NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilidad | Distancia de actuación programable | Distancia de actuación programable |
| Superficie activa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD