Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con rosca M18
Dimensiones
Ø 18 x 65 mm
Serie
M18
Rosca (A)
M18x1
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCW M18B4M1-ICM80C-DV02 | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Rosca (A) | M18x1 | - |
| Montaje | Enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 0...8 mm | - |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | PBT | PTFE |
| Temperatura ambiente | 10...55 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Salida de conmutación | - | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Sensibilidad | - | Distancia de actuación ajustable |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD