Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BDG0294

BDG HC040-B0M1-LBRM2-1218-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Principio de medición
Sensor Hall
Rango de medición
0...180°
Sentido de rotación
Sentido agujas reloj
Velocidad máx. medible
100 1/min
Precisión
±1°
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de medición
Sensor Hall
Rango de medición
0...180°
Sentido de rotación
Sentido agujas reloj
Velocidad máx. medible
100 1/min
Precisión
±1°
Repetibilidad
0.13 °
Resolución
≤ 0.09 °
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Distance magnet - sensor
0…10 mm, imán en lado delantero
Conexión
Conector, M12x1
Tensión de servicio Ub
10...32 VDC
Grado de protección
IP67, IP69
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?