Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 12 x 48 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
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
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD