Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 43 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-USC30B-BV03 | BES M12MG-USC30B-BV02 | BES M12MG-USC30B-BP03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Salida de conmutación | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD