Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 55 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD