Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 42.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MF-USC15B-BV05 | BES M30MF-USC15B-BV02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 42.5 mm | Ø 30 x 42.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 400 Hz | 400 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD