Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

Versión cilíndrica

Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?