Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-NSC50B-BP02-003 | BES M18MD-NSC50B-BV02-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 375 Hz | 375 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD