Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BES00LM

BES 516-3028-E5-Y-S4

Detectores de proximidad inductivos

Dimensiones
Ø 30 x 44.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 30 x 44.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
200 Hz
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PA 12
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sensor inductivo
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?