Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica sin rosca
Dimensiones
Ø 3 x 27 mm
Forma constructiva
D3.0
Montaje
flush
Alcance
1 mm
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
| BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,5 | BES G03EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD