Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 3 x 33 mm
Forma constructiva
D3.0
Montaje
No enrasado
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable con conector, M5x0.5-Otros, 0.30 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D3.0 | D3.0 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PET-C | PET-C |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD