Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E4-C-S4-00,2 | BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD