Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 30 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-343-E4-C-03 | BES 516-343-E4-C-02 | BES 516-343-G-E4-C-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD