Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 38 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 3.00 m, TPU
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, TPU
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | flush | flush |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.25 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD