Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 48.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
No enrasado
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-E4-Y-PU-05 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD