Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 33 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-370-E4-C-PU-03 | BES 516-370-E4-C-03 | BES M12MD-POC40B-BP02-003 | BES M12MI-POC20B-BP03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz | 3500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, niquelada | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD