Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 4 x 35 mm
Forma constructiva
D4.0
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES G04ED-POC15B-S26G | BES G04EC-POC15B-S26G | BES G04EC-POC08B-S26G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 4 x 35 mm | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M5x0.5-Otros | Conector, M5x0.5-Otros | Conector, M5x0.5-Otros |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD